Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 40, DN 150, Débit [m3/h]: 48 - 240, Bride, Version de montage: libres

003G5537

Pressure independent control valve

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement urbains
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Course [mm]23.00 mm
Débit [m3/h]240.00 m³/h
Débit [m3/h] [Max.]240.00 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]48.00 m³/h
DescriptionPressure independent control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]150 mm
Dimensions de la vanneDN 150
Facteur de cavitation0.40
Facteur de cavitation 100%0.30
Facteur de cavitation 25%0.42
Facteur de cavitation 50%0.42
Facteur de cavitation 75%0.33
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRégulateur de débit avec vanne de régulation int.
Fonction VSP - PNon
Fonction VSP - QNon
Fonction VSP - TNon
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Insert de vanne de régulation de système de limitation de pressionChambre
Limitation du débitOui
Material DescriptionAFQM 2 PN40 150/380 /0,5 flange flow/ret
Matériau du cône de vanne CVAcier inoxydable mat. n°1.4021
Matériau du cône de vanne DPAcier inoxydable mat. n°1.4021
Matériau du corps de vanneAcier coulé GP240GH (GS-C 25)
Caractéristique
Valeur
Matériau du joint CVEPDM
Matériau du joint DPEPDM
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4021
Matériau du siège de vanne DPAcier inoxydable, mat. n°1.4021
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]12.00 bar
Position de la tigeNormalement ouvert
Présence de batteriesNon
Pression d'utilisation [bar] [Max.]40 bar
Pression nominalePN 40
Pression nominale [bar]40 bar
Product line08
Régulateur de pressionNon
Régulation du débitOui
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar]0.50 bar
Taille de l’actionneur [cm2]320 cm²
Taille de la connexionDN 150
Taux de fuite [% Kvs]0.01
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs]0.01
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitAFQM 2
Type de réglageFixed
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]380.00 m³/h
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut196 Kilogram
Poids Net171 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume637.44 Liter
EAN/UPC5714279065572