AFQM, PN 25, DN 200, Débit [m3/h]: 38 - 285, Bride, Version de montage: libres
003G6204
AFQM PN25 200/320/0.5 à bride, aller/ret
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: AFQM / AFQM 6
003G6204
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Débit [m3/h] | 285.00 m³/h |
| Débit [m3/h] [Max.] | 285.00 m³/h |
| Débit [m3/h] [Min.] | 38.00 m³/h |
| Description | AFQM PN25 200/320/0.5 à bride, aller/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 200 |
| Facteur de cavitation 100% | 0.16 |
| Facteur de cavitation 25% | 0.20 |
| Facteur de cavitation 50% | 0.31 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Facteur de cavitation 75% | 0.29 |
| Fonction | Régulateur de débit avec vanne de régulation int. |
| Groupe de produits | Régulateurs de pression et de débit |
| Material Description | AFQM PN25 200/320/0.5 flange flow/ret |
| Nº de dossier SCIP | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AFQM DN65-400 |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale | PN 25 |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | AFQM |
| Types de raccordements | Bride |
| Version de montage | libres |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 390 Kilogram |
| Poids Net | 390 Kilogram |
| Volume | 508.8 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |