Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 150, Débit [m3/h]: 30 - 145, Bride, Version de montage: libres

003G6200

AFQM PN25 150/280/0.2 à bride, aller/ret
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: AFQM / AFQM 6

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Débit [m3/h]145.00 m³/h
Débit [m3/h] [Max.]145.00 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]30.00 m³/h
DescriptionAFQM PN25 150/280/0.2 à bride, aller/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 150
Facteur de cavitation 100%0.27
Facteur de cavitation 25%0.30
Facteur de cavitation 50%0.34
Caractéristique
Valeur
Facteur de cavitation 75%0.45
FonctionRégulateur de débit avec vanne de régulation int.
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Material DescriptionAFQM PN25 150/280/0.2 flange flow/ret
Nº de dossier SCIPb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Nom du produit dans le dossier SCIPAFQM DN65-400
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 25
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitAFQM
Types de raccordementsBride
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut175.5 Kilogram
Poids Net152 Kilogram
Volume643.2 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104512006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm