Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 32, Débit [m3/h]: 0.5 - 7, Bride, Version de montage: libres

003G1691

AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 Bri. aller/ret.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage urbain
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Course [mm]8.00 mm
Débit [m3/h]7.00 m³/h
Débit [m3/h] [Max.]7.00 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]0.50 m³/h
DescriptionAFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 Bri. aller/ret.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]32 mm
Dimensions de la vanneDN 32
Facteur de cavitation0.50
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRégulateur de débit avec vanne de régulation int.
Fonction VSP - PNon
Fonction VSP - QNon
Fonction VSP - TNon
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Limitation du débitOui
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla flow/ret
Matériau du cône de vanne DPAcier inoxydable, mat. n°1.4404
Matériau du corps de vanneAcier coulé GP240GH (GS-C 25)
Nº de dossier SCIPfc73e0d9-4447-4c2b-b685-1d5f03a3edf4
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPAFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla flow/ret
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]20.00 bar
PN de remplacement VSP25
Position de la tigeNormalement ouvert
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 40
Pression nominale [bar]40 bar
Product line08
Régulateur de pressionNon
Régulation du débitOui
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar]0.20 bar
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2]250 cm²
Taille de la connexionDN 32
Taux de fuite [% Kvs]0.01
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitAFQM-W KF2
Type de réglageNone
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]16.00 m³/h
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut39.4 Kilogram
Poids Net39.4 Kilogram
Volume192 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421817865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm