AFQM-W KF2, PN 40, DN 125, Débit [m3/h]: 8 - 80, Bride, Version de montage: libres
003G1103
AFQM-W KF2 PN40 125/160/0,2 bri. all./ret.
003G1103
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Chauffage urbain |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Course [mm] | 20.00 mm |
| Débit [m3/h] | 80.00 m³/h |
| Débit [m3/h] [Max.] | 80.00 m³/h |
| Débit [m3/h] [Min.] | 8.00 m³/h |
| Description | AFQM-W KF2 PN40 125/160/0,2 bri. all./ret. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 125 mm |
| Dimensions de la vanne | DN 125 |
| Facteur de cavitation | 0.30 |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30% |
| Fonction | Régulateur de débit avec vanne de régulation int. |
| Fonction VSP - P | Non |
| Fonction VSP - Q | Non |
| Fonction VSP - T | Non |
| Groupe de produits | Régulateurs de pression et de débit |
| Limitation du débit | Oui |
| Material Description | AFQM-W KF2 PN40 125/160 /0,2 fla flo/ret |
| Matériau du cône de vanne DP | Acier inoxydable, mat. n°1.4404 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps de vanne | Acier coulé GP240GH (GS-C 25) |
| Nombre d’orifices | 2 |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 15.00 bar |
| PN de remplacement VSP | 25 |
| Position de la tige | Normalement ouvert |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale | PN 40 |
| Pression nominale [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Régulateur de pression | Non |
| Régulation du débit | Oui |
| Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] | 0.20 bar |
| Taille de l’actionneur [cm2] | 250 cm² |
| Taux de fuite [% Kvs] | 0.01 |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Type de produit | AFQM-W KF2 |
| Type de réglage | None |
| Types de raccordements | Bride |
| Valeurs kvs [m³/h] | 160.00 m³/h |
| Version de montage | libres |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 147.5 Kilogram |
| Poids Net | 147.5 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 470.4 Liter |
| EAN/UPC | 5702421809174 |