Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 100, Débit [m3/h]: 12.6 - 63, Bride, Version de montage: libres

003G1090

AFQM PN25 100/125 /0,2 Bride, aller/ret.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: AFQM / AFQM 6

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage urbain
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Course [mm]20.00 mm
Débit [m3/h]63.00 m³/h
Débit [m3/h] [Max.]63.00 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]12.60 m³/h
DescriptionAFQM PN25 100/125 /0,2 Bride, aller/ret.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]100 mm
Dimensions de la vanneDN 100
Facteur de cavitation0.35
Facteur de cavitation 100%0.31
Facteur de cavitation 25%0.35
Facteur de cavitation 50%0.38
Facteur de cavitation 75%0.42
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRégulateur de débit avec vanne de régulation int.
Fonction VSP - PNon
Fonction VSP - QNon
Fonction VSP - TNon
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Insert de vanne de régulation de système de limitation de pressionSoufflet (acier inoxydable mat. n°1.4571)
Limitation du débitOui
Material DescriptionAFQM PN25 100/125 /0,2 flange flow/ret
Matériau du cône de vanne CVAcier inoxydable mat. n°1.4404
Matériau du cône de vanne DPAcier inoxydable, mat. n°1.4404
Matériau du corps de vanneFonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Caractéristique
Valeur
Matériau du joint CVEPDM
Matériau du joint DPEPDM
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4021
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]15.00 bar
PN de remplacement VSP16
Position de la tigeNormalement ouvert
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 25
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Régulateur de pressionNon
Régulation du débitOui
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar]0.20 bar
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2]250 cm²
Taille de la connexionDN 100
Taux de fuite [% Kvs]0.01
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitAFQM
Type de réglageNone
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]125.00 m³/h
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut120 Kilogram
Poids Net120 Kilogram
Volume633.6 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421809044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm