AFQM, PN 25, DN 80, Débit [m3/h]: 8 - 40, Bride, Version de montage: libres
003G1089
AFQM PN25 80/80 /0,2 Bride, aller/retour
003G1089
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Chauffage urbain |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Course [mm] | 18.00 mm |
| Débit [m3/h] | 40.00 m³/h |
| Débit [m3/h] [Max.] | 40.00 m³/h |
| Débit [m3/h] [Min.] | 8.00 m³/h |
| Description | AFQM PN25 80/80 /0,2 Bride, aller/retour |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 80 mm |
| Dimensions de la vanne | DN 80 |
| Facteur de cavitation | 0.40 |
| Facteur de cavitation 100% | 0.35 |
| Facteur de cavitation 25% | 0.40 |
| Facteur de cavitation 50% | 0.41 |
| Facteur de cavitation 75% | 0.48 |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30% |
| Fonction | Régulateur de débit avec vanne de régulation int. |
| Fonction VSP - P | Non |
| Fonction VSP - Q | Non |
| Fonction VSP - T | Non |
| Groupe de produits | Régulateurs de pression et de débit |
| Insert de vanne de régulation de système de limitation de pression | Soufflet (acier inoxydable mat. n°1.4571) |
| Limitation du débit | Oui |
| Material Description | AFQM PN25 80/80 /0,2 flange flow/return |
| Matériau du cône de vanne CV | Acier inoxydable mat. n°1.4404 |
| Matériau du cône de vanne DP | Acier inoxydable, mat. n°1.4404 |
| Matériau du corps de vanne | Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du joint CV | EPDM |
| Matériau du joint DP | EPDM |
| Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM (à déroulement; renforcé par des fibres) |
| Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n°1.4021 |
| Nombre d’orifices | 2 |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 20.00 bar |
| PN de remplacement VSP | 16 |
| Position de la tige | Normalement ouvert |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale | PN 25 |
| Pression nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Régulateur de pression | Non |
| Régulation du débit | Oui |
| Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] | 0.20 bar |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de l’actionneur [cm2] | 250 cm² |
| Taille de la connexion | DN 80 |
| Taux de fuite [% Kvs] | 0.01 |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Type de produit | AFQM |
| Type de réglage | None |
| Types de raccordements | Bride |
| Valeurs kvs [m³/h] | 80.00 m³/h |
| Version de montage | libres |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 70.5 Kilogram |
| Poids Net | 70.5 Kilogram |
| Volume | 208.8 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809037 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |