Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 0.5 bar - 0.5 bar, Bride, G 2 1/2 A

003H6368

AVP-F PN25 50/25 0,5 Bride, retour

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage urbain
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionAVP-F PN25 50/25 0,5 Bride, retour
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]50 mm
Dimensions de la vanneDN 50
Facteur de cavitation0.60
Facteur de cavitation 100%0.34
Facteur de cavitation 25%0.58
Facteur de cavitation 50%0.52
Facteur de cavitation 75%0.50
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRégulateur de press. diff.
Fonction VSP - POui
Fonction VSP - QNon
Fonction VSP - TNon
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Limitation du débitNon
Material DescriptionAVP-F PN25 50/25 0,5 flange return
Matériau du cône de vanne DPLaiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du corps de vanneFonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau du joint DPEPDM
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM
Caractéristique
Valeur
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4571
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]16.00 bar
PN de remplacement VSP16
Position de la tigeNormalement ouvert
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 25
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]0.50 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.50 bar
Régulateur de pressionRégulateur de pression différentielle
Régulation du débitNon
Taille de la connexionG 2 1/2 A
Taux de fuite [% Kvs]0.05
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitAVP-F
Type de réglageFixed
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]25.00 m³/h
Version de montageRetour

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut13.598 Kilogram
Poids Net13.598 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume25.662 Liter
EAN/UPC5702421539057