PCV-VFGS 2, PN 40, DN 150, 320 m³/h, Bride
003G1565
Kit mont. PCV-VFGS2 PN40 150/320 Bride
003G1565
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Caractéristique du débit | Linéaire optimisé |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Kit mont. PCV-VFGS2 PN40 150/320 Bride |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 150 mm |
| Dimensions de la vanne | DN 150 |
| Facteur de cavitation | 0.30 |
| Fluide autorisé | Régulation de température |
| Fluide de remplacement | Eau de circulation |
| Fonction | Kit de montage PCV |
| Groupe de produits | Vannes pilotes |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN40 150/320 flange |
| Matériau du cône de vanne | Acier inoxydable, mat. n°1.4021 |
| Matériau du corps de vanne | Acier coulé EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Matériau du joint | Métal |
| Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n°1.4313 |
| Nombre d’orifices | 2 |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 12.00 bar |
| Plage de pression différentielle [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Position de la tige | Normalement fermé |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale | PN 40 |
| Pression nominale [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Ratio de régulation | 400:1 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de l’actionneur [cm2] | 630 cm² |
| Taux de fuite [% Kvs] | 0.05 |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 200 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Type de produit | PCV-VFGS 2 |
| Types de raccordements | Bride |
| Valeurs kvs [m³/h] | 320.00 m³/h |
| Version de montage | libres |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 256.5 Kilogram |
| Poids Net | 138 Kilogram |
| Volume | 518.4 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813898 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |