Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Bride

003G1563

Kit mont. PCV-VFGS2 PN25 100/125 Bride

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Caractéristique du débitLinéaire optimisé
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionKit mont. PCV-VFGS2 PN25 100/125 Bride
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]100 mm
Dimensions de la vanneDN 100
Facteur de cavitation0.40
Fluide autoriséRégulation de température
Fluide de remplacementEau de circulation
FonctionKit de montage PCV
Groupe de produitsVannes pilotes
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN25 100/125 flange
Matériau du cône de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4021
Matériau du corps de vanneFonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Matériau du jointMétal
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4021
Nombre d’orifices2
Caractéristique
Valeur
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]15.00 bar
Plage de pression différentielle [bar] [Min.]0.50 bar
Position de la tigeNormalement fermé
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 25
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Ratio de régulation300:1
Taille de l’actionneur [cm2]250 cm²
Taux de fuite [% Kvs]0.05
Température du fluide (°C) [Max.]200 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitPCV-VFGS 2
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]125.00 m³/h
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut85 Kilogram
Poids Net85 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume506.1 Liter
EAN/UPC5702421813874