Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 16, DN 250, 630 m³/h, Bride

003G1557

Kit mont. PCV-VFGS2 PN16 250/630 Bride

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Caractéristique du débitLinéaire optimisé
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionKit mont. PCV-VFGS2 PN16 250/630 Bride
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]250 mm
Dimensions de la vanneDN 250
Facteur de cavitation0.20
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionKit de montage PCV
Groupe de produitsVannes pilotes
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN16 250/630 flange
Matériau du cône de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4021
Matériau du corps de vanneFonte grise EN-GJL-250 (GG-25)
Matériau du jointMétal
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4313
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
Caractéristique
Valeur
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]10.00 bar
Plage de pression différentielle [bar] [Min.]0.50 bar
Position de la tigeNormalement fermé
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Ratio de régulation750:1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2]630 cm²
Taux de fuite [% Kvs]0.05
Température du fluide (°C) [Max.]200 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitPCV-VFGS 2
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]630.00 m³/h
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut293 Kilogram
Poids Net293 Kilogram
Volume1161 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421813843
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm