Danfoss logo
PCVQ

PCV-VFQ 21, PN 25, DN 150, 320 m³/h, Bride

003G1545

Kit mont. PCV-VFQ21 PN25 150/320 Bride

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Caractéristique du débitLinéaire optimisé
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionKit mont. PCV-VFQ21 PN25 150/320 Bride
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]150 mm
Dimensions de la vanneDN 150
Facteur de cavitation0.30
Facteur de cavitation 100%0.24
Facteur de cavitation 25%0.47
Facteur de cavitation 50%0.46
Facteur de cavitation 75%0.30
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionKit de montage PCV
Groupe de produitsVannes pilotes
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN25 150/320 fl.
Matériau du cône de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4021
Matériau du corps de vanneAcier coulé EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Matériau du jointEPDM
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4313
Caractéristique
Valeur
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Min.]0.50 bar
Position de la tigeNormalement fermé
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 25
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Ratio de régulation400:1
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]12.00 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.50 bar
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2]630 cm²
Taux de fuite [% Kvs]0.05
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitPCV-VFQ 21
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]320.00 m³/h
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut219.5 Kilogram
Poids Net219.5 Kilogram
Volume627.017 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421814031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm