Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Bride

003G1543

Kit mont. PCV-VFQ21 PN25 100/125 Bride

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Caractéristique du débitLinéaire optimisé
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionKit mont. PCV-VFQ21 PN25 100/125 Bride
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]100 mm
Dimensions de la vanneDN 100
Facteur de cavitation0.40
Facteur de cavitation 100%0.35
Facteur de cavitation 25%0.65
Facteur de cavitation 50%0.62
Facteur de cavitation 75%0.40
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionKit de montage PCV
Groupe de produitsVannes pilotes
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN25 100/125 fl.
Matériau du cône de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4404
Matériau du corps de vanneFonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Matériau du jointEPDM
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4021
Caractéristique
Valeur
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Min.]0.50 bar
Position de la tigeNormalement fermé
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 25
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Ratio de régulation300:1
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]15.00 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.50 bar
Taille de l’actionneur [cm2]250 cm²
Taux de fuite [% Kvs]0.05
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitPCV-VFQ 21
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]125.00 m³/h
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut84.5 Kilogram
Poids Net84.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume218.88 Liter
EAN/UPC5702421814017