PCV-VFQ 21, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Bride
003G1533
Kit mont. PCV-VFQ21 PN16 100/125 Bride
003G1533
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Caractéristique du débit | Linéaire optimisé |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Kit mont. PCV-VFQ21 PN16 100/125 Bride |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 100 mm |
| Dimensions de la vanne | DN 100 |
| Facteur de cavitation | 0.40 |
| Facteur de cavitation 100% | 0.35 |
| Facteur de cavitation 25% | 0.65 |
| Facteur de cavitation 50% | 0.62 |
| Facteur de cavitation 75% | 0.40 |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30% |
| Fonction | Kit de montage PCV |
| Groupe de produits | Vannes pilotes |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFQ21 PN16 100/125 fl. |
| Matériau du cône de vanne | Acier inoxydable, mat. n°1.4404 |
| Matériau du corps de vanne | Fonte grise EN-GJL-250 (GG-25) |
| Matériau du joint | EPDM |
| Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n°1.4021 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de pression différentielle [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Position de la tige | Normalement fermé |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale | PN 16 |
| Pression nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Ratio de régulation | 300:1 |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] | 15.00 bar |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de l’actionneur [cm2] | 250 cm² |
| Taux de fuite [% Kvs] | 0.05 |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Type de produit | PCV-VFQ 21 |
| Types de raccordements | Bride |
| Valeurs kvs [m³/h] | 125.00 m³/h |
| Version de montage | libres |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 82.5 Kilogram |
| Poids Net | 82.5 Kilogram |
| Volume | 221.84 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813942 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |