Danfoss logo
Render - AVQMT - 003H6770, 003H6771, 003H6772, 003H6773, 003H6774, 003H6775, 003H6776, 003H6777, 003H6778, 003H6779

AVQMT, PN 25, DN 50, Débit [m3/h]: 0.8 - 12, Filetage externe, G 2 1/2 A, Version de montage: libres

003H6779

AVQMT PN25 50/20 /0,2 Filetage, aller/ret.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage urbain
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Course [mm]10.00 mm
Débit [m3/h]12.00 m³/h
Débit [m3/h] [Max.]12.00 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]0.80 m³/h
DescriptionAVQMT PN25 50/20 /0,2 Filetage, aller/ret.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]50 mm
Dimensions de la vanneDN 50
Facteur de cavitation0.60
Facteur de cavitation 100%0.34
Facteur de cavitation 25%0.58
Facteur de cavitation 50%0.52
Facteur de cavitation 75%0.50
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRégul. de temp. et débit avec vanne de régul. int.
Fonction VSP - PNon
Fonction VSP - QNon
Fonction VSP - TNon
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Insert de vanne de régulation de système de limitation de pressionPiston
Limitation du débitOui
Material DescriptionAVQMT PN25 50/20 /0,2 thread flow/ret
Matériau du cône de vanne CVLaiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du cône de vanne DPLaiton sans zinc CuZn36Pb2As
Caractéristique
Valeur
Matériau du corps de vanneFonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau du joint CVEPDM
Matériau du joint DPEPDM
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4571
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]16.00 bar
PN de remplacement VSP16
Position de la tigeNormalement ouvert
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 25
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Régulateur de pressionNon
Régulation du débitOui
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar]0.20 bar
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionG 2 1/2 A
Taux de fuite [% Kvs]0.05
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitAVQMT
Type de réglageNone
Types de raccordementsFiletage externe
Valeurs kvs [m³/h]20.00 m³/h
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut6.691 Kilogram
Poids Net6.691 Kilogram
Volume11.305 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421543009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm