AVQMT, PN 25, DN 25, Débit [m3/h]: 0.2 - 4.5, Filetage externe, G 1 1/4 A, Version de montage: libres
003H6776
AVQMT PN25 25/8 /0,2 Filetage, aller/ret.
003H6776
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Chauffage urbain |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Course [mm] | 7.00 mm |
| Débit [m3/h] | 4.50 m³/h |
| Débit [m3/h] [Max.] | 4.50 m³/h |
| Débit [m3/h] [Min.] | 0.20 m³/h |
| Description | AVQMT PN25 25/8 /0,2 Filetage, aller/ret. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 25 mm |
| Dimensions de la vanne | DN 25 |
| Facteur de cavitation | 0.60 |
| Facteur de cavitation 100% | 0.38 |
| Facteur de cavitation 25% | 0.64 |
| Facteur de cavitation 50% | 0.57 |
| Facteur de cavitation 75% | 0.55 |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30% |
| Fonction | Régul. de temp. et débit avec vanne de régul. int. |
| Fonction VSP - P | Non |
| Fonction VSP - Q | Non |
| Fonction VSP - T | Non |
| Groupe de produits | Régulateurs de pression et de débit |
| Limitation du débit | Oui |
| Material Description | AVQMT PN25 25/8 /0,2 thread flow/ret |
| Matériau du cône de vanne CV | Laiton sans zinc CuZn36Pb2As |
| Matériau du cône de vanne DP | Laiton sans zinc CuZn36Pb2As |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps de vanne | Bronze rouge CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Matériau du joint CV | Métal |
| Matériau du joint DP | EPDM |
| Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM |
| Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n°1.4571 |
| Nombre d’orifices | 2 |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 20.00 bar |
| PN de remplacement VSP | 16 |
| Position de la tige | Normalement ouvert |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale | PN 25 |
| Pression nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Régulateur de pression | Non |
| Régulation du débit | Oui |
| Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] | 0.20 bar |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | G 1 1/4 A |
| Taux de fuite [% Kvs] | 0.02 |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Type de produit | AVQMT |
| Type de réglage | None |
| Types de raccordements | Filetage externe |
| Valeurs kvs [m³/h] | 8.00 m³/h |
| Version de montage | libres |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.731 Kilogram |
| Poids Net | 3.731 Kilogram |
| Volume | 9.24 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421542972 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |