Danfoss logo
Self-acting differential pressure and temperature controller with flow limitation type AVPBT-F with protection cap

AVPBT-F, PN 25, DN 15, Débit [m3/h]: 0.07 - 1.6, 0.5 bar - 0.5 bar, Filetage externe, G 3/4 A, Version de montage: Retour

003H6586

AVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 Filetage, retour

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage urbain
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit [m3/h]1.40 m³/h
Débit [m3/h] [Max.]1.60 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]0.07 m³/h
DescriptionAVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 Filetage, retour
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]15 mm
Dimensions de la vanneDN 15
dPb virtuel0.2
Facteur de cavitation0.60
Facteur de cavitation 100%0.41
Facteur de cavitation 25%0.69
Facteur de cavitation 50%0.62
Facteur de cavitation 75%0.60
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRégul. de temp. et press. diff. avec lim. de débit
Fonction VSP - POui
Fonction VSP - QOui
Fonction VSP - TNon
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Limitation du débitOui
Material DescriptionAVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 thread return
Caractéristique
Valeur
Matériau du cône de vanne DPLaiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du corps de vanneBronze rouge CuSn5ZnPb (Rg5)
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]20.00 bar
PN de remplacement VSP16
Position de la tigeNormalement ouvert
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 25
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]0.50 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.50 bar
Régulateur de pressionRégulateur de pression différentielle
Régulation du débitNon
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionG 3/4 A
Taux de fuite [% Kvs]0.02
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitAVPBT-F
Type de réglageFixed
Types de raccordementsFiletage externe
Valeurs kvs [m³/h]2.50 m³/h
Version de montageRetour

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.116 Kilogram
Poids Net3.116 Kilogram
Volume9.59 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421541050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm