Danfoss logo
HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Pression nominale [bar]: 16, 40 mm, 1 bar - 3 bar

003H6007

High pressure by-pass valve

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DescriptionHigh pressure by-pass valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]40 mm
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Material DescriptionVanne bypasse HPBV DN40
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]3.00 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]1.00 bar
Présence de batteriesNon
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitHPBV

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.3 Kilogram
Poids Net1.27 Kilogram
Volume1.445 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162277591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm