VFQ 221, PN 25, DN 65, 60 m³/h, Bride
065B5607
Pressure operated valves
065B5607
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Chauffage et refroidissement urbains |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Pressure operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 65 mm |
| Dimensions de la vanne | DN 65 |
| Facteur de cavitation | 0.65 |
| Facteur de cavitation 100% | 0.60 |
| Facteur de cavitation 25% | 0.72 |
| Facteur de cavitation 50% | 0.69 |
| Facteur de cavitation 75% | 0.67 |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30% |
| Groupe de produits | Régulateurs de pression et de débit |
| Material Description | VFQ221 PN25 65/50 2-way flange flow/ret |
| Matériau du cône de vanne | Acier inoxydable, mat. n°1.4021 |
| Matériau du cône de vanne DP | Acier inoxydable mat. n°1.4021 |
| Matériau du corps de vanne | Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3) |
| Matériau du joint DP | EPDM |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n°1.4021 |
| Matériau du siège de vanne DP | Acier inoxydable, mat. n°1.4021 |
| Nombre d’orifices | 2 |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 20.00 bar |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'utilisation [bar] [Max.] | 25 bar |
| Pression nominale | PN 25 |
| Pression nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Système de limitation de pression | Chamber |
| Taux de fuite [% Kvs] | 0.03 |
| Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] | 0.03 |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Type de produit | VFQ 221 |
| Types de raccordements | Bride |
| Valeurs kvs [m³/h] | 60.00 m³/h |
| Version de montage | libres |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 52.7 Kilogram |
| Poids Net | 47.5 Kilogram |
| Volume | 84 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162398661 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |