Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Bride

065B5601

Pressure operated valves

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement urbains
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connexion standardEN 1092-1
DescriptionPressure operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]80 mm
Dimensions de la vanneDN 80
Facteur de cavitation0.55
Facteur de cavitation 100%0.50
Facteur de cavitation 25%0.70
Facteur de cavitation 50%0.63
Facteur de cavitation 75%0.57
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Material DescriptionVFQ221 PN16 80/80 2-way flange flow/ret
Matériau du cône de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4021
Matériau du cône de vanne DPAcier inoxydable mat. n°1.4021
Matériau du corps de vanneFonte grise EN-GJL-250 (GG-25)
Matériau du joint DPEPDM
Caractéristique
Valeur
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4021
Matériau du siège de vanne DPAcier inoxydable, mat. n°1.4021
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]16.00 bar
Présence de batteriesNon
Pression d'utilisation [bar] [Max.]16 bar
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système de limitation de pressionChamber
Taux de fuite [% Kvs]0.03
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs]0.03
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type d’étanchéitéSoft sealing cone
Type de produitVFQ 221
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]80.00 m³/h
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut38 Kilogram
Poids Net32.8 Kilogram
Volume84 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162296479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm