VFQ 2, PN 16, DN 25, 8 m³/h, Bride
065B2656
VFQ2 PN16 25/8 2 voies, à bride, aller/retour
065B2656
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Chauffage urbain |
| Caractéristique du débit | Linéaire optimisé |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Course [mm] | 6.00 mm |
| Description | VFQ2 PN16 25/8 2 voies, à bride, aller/retour |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 25 mm |
| Dimensions de la vanne | DN 25 |
| Facteur de cavitation | 0.60 |
| Facteur de cavitation 100% | 0.38 |
| Facteur de cavitation 25% | 0.64 |
| Facteur de cavitation 50% | 0.57 |
| Facteur de cavitation 75% | 0.55 |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30% |
| Fonction | Limitation de pression |
| Groupe de produits | Régulateurs de pression et de débit |
| Material Description | VFQ2 PN16 25/8 2-way flange flow/return |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du cône de vanne | Acier inoxydable, mat. n°1.4404 |
| Matériau du corps de vanne | Fonte grise EN-GJL-250 (GG-25) |
| Nombre d’orifices | 2 |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 16.00 bar |
| Position de l’axe | Normalement ouvert |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale | PN 16 |
| Pression nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] | 0.03 |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 200 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Type de produit | VFQ 2 |
| Types de raccordements | Bride |
| Valeurs kvs [m³/h] | 8.00 m³/h |
| Version de montage | libres |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 9.94 Kilogram |
| Poids Net | 9.43 Kilogram |
| Volume | 11.791 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809204 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |