Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, Bride

065B2655

VFQ2 PN16 20/6,3 2 voies, à bride, aller/ret.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage urbain
Caractéristique du débitLinéaire optimisé
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Course [mm]6.00 mm
DescriptionVFQ2 PN16 20/6,3 2 voies, à bride, aller/ret.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]20 mm
Dimensions de la vanneDN 20
Facteur de cavitation0.60
Facteur de cavitation 100%0.41
Facteur de cavitation 25%0.69
Facteur de cavitation 50%0.62
Facteur de cavitation 75%0.60
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionLimitation de pression
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Material DescriptionVFQ2 PN16 20/6,3 2-way flange flow/ret
Caractéristique
Valeur
Matériau du cône de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4404
Matériau du corps de vanneFonte grise EN-GJL-250 (GG-25)
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]16.00 bar
Position de l’axeNormalement ouvert
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs]0.03
Température du fluide (°C) [Max.]200 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitVFQ 2
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]6.30 m³/h
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut7.23 Kilogram
Poids Net7.23 Kilogram
Volume11.638 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421809198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm