Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Bride

065B2654

VFQ2 PN16 15/4 2 voies, à bride, aller/retour

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage urbain
Caractéristique du débitLinéaire optimisé
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connexion standardEN 1092-1
Course [mm]6.00 mm
DescriptionVFQ2 PN16 15/4 2 voies, à bride, aller/retour
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]15 mm
Dimensions de la vanneDN 15
Facteur de cavitation0.60
Facteur de cavitation 100%0.41
Facteur de cavitation 25%0.69
Facteur de cavitation 50%0.62
Facteur de cavitation 75%0.60
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionLimitation de pression
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Material DescriptionVFQ2 PN16 15/4 2-way flange flow/return
Matériau du cône de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4404
Caractéristique
Valeur
Matériau du corps de vanneFonte grise EN-GJL-250 (GG-25)
Nº de dossier SCIP1f50ab89-b0c1-4bea-b1a0-b79ca00faa3b
Nom du produit dans le dossier SCIPVFQ2 PN16 15/4 2-way flange flow/return
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]16.00 bar
Position de l’axeNormalement ouvert
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs]0.03
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type d’étanchéitéMetal sealing cone
Type de produitVFQ 2
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]4.0 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut6.79 Kilogram
Poids Net6.79 Kilogram
Volume11.702 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421809181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm