Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 25, DN 100, 160 m³/h, Bride

065B5530

Pressure operated valves

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement urbains
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connexion standardEN 1092-1
DescriptionPressure operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]100 mm
Dimensions de la vanneDN 100
Facteur de cavitation0.30
Facteur de cavitation 100%0.24
Facteur de cavitation 25%0.43
Facteur de cavitation 50%0.36
Facteur de cavitation 75%0.30
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Insert de vanne de régulation de système de limitation de pressionChambre
Material DescriptionVFG221 PN25 100/160 2-way flange flow/re
Matériau du cône de vanne DPAcier inoxydable mat. n°1.4021
Matériau du corps de vanneFonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau du joint DPEPDM
Caractéristique
Valeur
Matériau du siège de vanne DPAcier inoxydable, mat. n°1.4021
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]15.00 bar
Présence de batteriesNon
Pression d'utilisation [bar] [Max.]25 bar
Pression nominalePN 25
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionDN 100
Taux de fuite [% Kvs]0.01
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs]0.01
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type d’étanchéitéSoft sealing cone
Type de produitVFG 221
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]160 m³/h
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut54 Kilogram
Poids Net48 Kilogram
Volume84 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104522845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm