VFG 221, PN 25, DN 80, 80 m³/h, Bride
065B5529
Pressure operated valves
065B5529
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Chauffage et refroidissement urbains |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connexion standard | EN 1092-1 |
| Description | Pressure operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 80 mm |
| Dimensions de la vanne | DN 80 |
| Facteur de cavitation | 0.35 |
| Facteur de cavitation 100% | 0.28 |
| Facteur de cavitation 25% | 0.51 |
| Facteur de cavitation 50% | 0.40 |
| Facteur de cavitation 75% | 0.35 |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30% |
| Groupe de produits | Régulateurs de pression et de débit |
| Insert de vanne de régulation de système de limitation de pression | Chambre |
| Material Description | VFG221 PN25 80/80 2-way flange flow/ret |
| Matériau du cône de vanne DP | Acier inoxydable mat. n°1.4021 |
| Matériau du corps de vanne | Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Matériau du joint DP | EPDM |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du siège de vanne DP | Acier inoxydable, mat. n°1.4021 |
| Nombre d’orifices | 2 |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 20.00 bar |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'utilisation [bar] [Max.] | 25 bar |
| Pression nominale | PN 25 |
| Pression nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Taille de la connexion | DN 80 |
| Taux de fuite [% Kvs] | 0.01 |
| Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] | 0.01 |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Type d’étanchéité | Soft sealing cone |
| Type de produit | VFG 221 |
| Types de raccordements | Bride |
| Valeurs kvs [m³/h] | 80 m³/h |
| Version de montage | libres |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 35 Kilogram |
| Poids Net | 29 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 84 Liter |
| EAN/UPC | 5710104522821 |