Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 221, PN 16, DN 150, 380 m³/h, Bride

065B5525

Vanne pilotée par la pression

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement urbains
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connexion standardEN 1092-1
DescriptionVanne pilotée par la pression
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]150 mm
Dimensions de la vanneDN 150
Facteur de cavitation0.24
Facteur de cavitation 100%0.18
Facteur de cavitation 25%0.38
Facteur de cavitation 50%0.31
Facteur de cavitation 75%0.24
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Insert de vanne de régulation de système de limitation de pressionChambre
Material DescriptionVFG 221 PN16 150/380 2-way flange flow/r
Matériau du cône de vanne DPAcier inoxydable mat. n°1.4021
Matériau du corps de vanneFonte grise EN-GJL-250 (GG-25)
Matériau du joint DPEPDM
Caractéristique
Valeur
Matériau du siège de vanne DPAcier inoxydable, mat. n°1.4021
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]12.00 bar
Présence de batteriesNon
Pression d'utilisation [bar] [Max.]16 bar
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Taille de la connexionDN 150
Taux de fuite [% Kvs]0.01
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs]0.01
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type d’étanchéitéSoft sealing cone
Type de produitVFG 221
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]380.00 m³/h
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut123 Kilogram
Poids Net105 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume194.88 Liter
EAN/UPC5710104516462