Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 221, PN 16, DN 100, 160 m³/h, Bride

065B5523

Vanne pilotée par la pression

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement urbains
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionVanne pilotée par la pression
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]100 mm
Dimensions de la vanneDN 100
Facteur de cavitation0.30
Facteur de cavitation 100%0.24
Facteur de cavitation 25%0.43
Facteur de cavitation 50%0.36
Facteur de cavitation 75%0.30
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Insert de vanne de régulation de système de limitation de pressionChambre
Material DescriptionVFG 221 PN16 100/160 2-way flange flow/r
Matériau du cône de vanne DPAcier inoxydable mat. n°1.4021
Matériau du corps de vanneFonte grise EN-GJL-250 (GG-25)
Matériau du joint DPEPDM
Caractéristique
Valeur
Matériau du siège de vanne DPAcier inoxydable, mat. n°1.4021
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]15.00 bar
Présence de batteriesNon
Pression d'utilisation [bar] [Max.]16 bar
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Taille de la connexionDN 100
Taux de fuite [% Kvs]0.01
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs]0.01
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitVFG 221
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]160.00 m³/h
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut52.45 Kilogram
Poids Net47 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume83.898 Liter
EAN/UPC5710104095356