VFG 21, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Bride
065B2510
VFG21 PN16 100/125 2 voies, à bride, aller/ret.
065B2510
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Chauffage urbain |
| Caractéristique du débit | Linéaire optimisé |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Course [mm] | 20.00 mm |
| Description | VFG21 PN16 100/125 2 voies, à bride, aller/ret. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 100 mm |
| Dimensions de la vanne | DN 100 |
| Facteur de cavitation | 0.40 |
| Facteur de cavitation 100% | 0.32 |
| Facteur de cavitation 25% | 0.57 |
| Facteur de cavitation 50% | 0.48 |
| Facteur de cavitation 75% | 0.40 |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30% |
| Fonction | Limitation de pression |
| Groupe de produits | Régulateurs de pression et de débit |
| Material Description | VFG21 PN16 100/125 2-way flange flow/ret |
| Matériau du cône de vanne | Acier inoxydable, mat. n°1.4404 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps de vanne | Fonte grise EN-GJL-250 (GG-25) |
| Matériau du joint | EPDM |
| Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n°1.4021 |
| Nombre d’orifices | 2 |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 15.00 bar |
| Position de l’axe | Normalement ouvert |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale | PN 16 |
| Pression nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] | 0.01 |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Type de produit | VFG 21 |
| Types de raccordements | Bride |
| Valeurs kvs [m³/h] | 125.00 m³/h |
| Version de montage | libres |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 67 Kilogram |
| Poids Net | 67 Kilogram |
| Volume | 91.2 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421804278 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |