Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Bride

065B2425

VFG2 PN16 200/320 2 voies, à bride, aller/ret.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage urbain
Application de remplacement VSPChauffage urbain
Caractéristique du débitLinéaire optimisé
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Course [mm]24.00 mm
DescriptionVFG2 PN16 200/320 2 voies, à bride, aller/ret.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]200 mm
Dimensions de la vanneDN 200
Facteur de cavitation0.20
Facteur de cavitation 100%0.15
Facteur de cavitation 25%0.33
Facteur de cavitation 50%0.27
Facteur de cavitation 75%0.20
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionLimitation de pression
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Material DescriptionVFG2 PN16 200/320 2-way fla flow/ret VBE
Matériau du cône de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4021
Caractéristique
Valeur
Matériau du corps de vanneFonte grise EN-GJL-250 (GG-25)
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4313
Nº de dossier SCIP6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201
Nom du produit dans le dossier SCIPVFG DN150-250 - 2
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]10.00 bar
Position de l’axeNormalement ouvert
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs]0.05
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitVFG 2
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]320.00 m³/h
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut319.5 Kilogram
Poids Net319.5 Kilogram
Volume979.2 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421803424
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm