VFG 2, PN 40, DN 150, 280 m³/h, Bride
065B2421
VFG2 PN40 150/280 2 voies, à bride, aller/ret.
065B2421
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Chauffage urbain |
| Caractéristique du débit | Linéaire optimisé |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Course [mm] | 24.00 mm |
| Description | VFG2 PN40 150/280 2 voies, à bride, aller/ret. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 150 mm |
| Dimensions de la vanne | DN 150 |
| Facteur de cavitation | 0.30 |
| Facteur de cavitation 100% | 0.20 |
| Facteur de cavitation 25% | 0.45 |
| Facteur de cavitation 50% | 0.37 |
| Facteur de cavitation 75% | 0.30 |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30% |
| Fonction | Limitation de pression |
| Groupe de produits | Régulateurs de pression et de débit |
| Material Description | VFG2 PN40 150/280 2-way flange flow/ret |
| Matériau du cône de vanne | Acier inoxydable, mat. n°1.4021 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps de vanne | Acier coulé GP240GH (GS-C 25) |
| Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n°1.4313 |
| Nombre d’orifices | 2 |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 12.00 bar |
| PN de remplacement VSP | 25 |
| Position de l’axe | Normalement ouvert |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale | PN 40 |
| Pression nominale [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] | 0.05 |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Type de produit | VFG 2 |
| Types de raccordements | Bride |
| Valeurs kvs [m³/h] | 280.00 m³/h |
| Version de montage | libres |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 154 Kilogram |
| Poids Net | 154 Kilogram |
| Volume | 75.888 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803387 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |