Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 40, DN 100, 125 m³/h, Bride

065B2419

VFG2 PN40 100/125 2 voies, à bride, aller/ret.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage urbain
Caractéristique du débitLinéaire optimisé
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Course [mm]20.00 mm
DescriptionVFG2 PN40 100/125 2 voies, à bride, aller/ret.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]100 mm
Dimensions de la vanneDN 100
Facteur de cavitation0.40
Facteur de cavitation 100%0.32
Facteur de cavitation 25%0.57
Facteur de cavitation 50%0.48
Facteur de cavitation 75%0.40
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionLimitation de pression
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Material DescriptionVFG2 PN40 100/125 2-way flange flow/ret
Matériau du cône de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4404
Caractéristique
Valeur
Matériau du corps de vanneAcier coulé GP240GH (GS-C 25)
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4021
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]15.00 bar
Position de l’axeNormalement ouvert
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 40
Pression nominale [bar]40 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHNo
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs]0.03
Température du fluide (°C) [Max.]200 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitVFG 2
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]125.00 m³/h
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut75 Kilogram
Poids Net75 Kilogram
Volume91.2 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421803363
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens