Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 25, DN 150, 380 m³/h, Bride

065B5611

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement urbains
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connexion standardEN 1092-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]150 mm
Dimensions de la vanneDN 150
Facteur de cavitation0.40
Facteur de cavitation 100%0.34
Facteur de cavitation 25%0.65
Facteur de cavitation 50%0.64
Facteur de cavitation 75%0.41
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Material DescriptionVFQ221 PN25 150/380 2-way flange flow/re
Matériau du cône de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4021
Matériau du cône de vanne DPAcier inoxydable mat. n°1.4021
Matériau du corps de vanneFonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Matériau du joint DPEPDM
Caractéristique
Valeur
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4021
Matériau du siège de vanne DPAcier inoxydable, mat. n°1.4021
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]12.00 bar
Pression d'utilisation [bar] [Max.]25 bar
Pression nominalePN 25
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système de limitation de pressionChamber
Taux de fuite [% Kvs]0.05
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs]0.05
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type d’étanchéitéSoft sealing cone
Type de produitVFQ 221
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]380.00 m³/h
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut162 Kilogram
Poids Net152 Kilogram
Volume191.52 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162398722
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm