Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVPL

AVPL, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Filetage externe, G 3/4 A

003L5031

AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 Fil. ext., retour

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionAVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 Fil. ext., retour
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]15 mm
Dimensions de la vanneDN 15
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)18 Qté
Facteur de cavitation0.50
Facteur de cavitation 100%0.41
Facteur de cavitation 25%0.69
Facteur de cavitation 50%0.62
Facteur de cavitation 75%0.60
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRégulateur de press. diff.
Fonction VSP - POui
Fonction VSP - QNon
Fonction VSP - TNon
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Limitation du débitNon
Material DescriptionAVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 ext. thr ret
Matériau du cône de vanne DPAcier inoxydable
Matériau du corps de vanneLaiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Caractéristique
Valeur
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]4.50 bar
PN de remplacement VSP10
Position de la tigeNormalement ouvert
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]0.25 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.05 bar
Régulateur de pressionRégulateur de pression différentielle
Régulation du débitNon
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionG 3/4 A
Type de produitAVPL
Type de réglageAdjustable
Types de raccordementsFiletage externe
Valeurs kvs [m³/h]1.60 m³/h
Version de montageRetour

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.702 Kilogram
Poids Net0.702 Kilogram
Volume1.262 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421521595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm