Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 16, DN 32, 10 m³/h, 0.5 bar - 0.5 bar, Filetage externe, G 1 3/4 A

003H6235

AVP-F PN16 32/10 0,5 Filetage, retour

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage urbain
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionAVP-F PN16 32/10 0,5 Filetage, retour
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]32 mm
Dimensions de la vanneDN 32
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)9 Qté
Facteur de cavitation0.60
Facteur de cavitation 100%0.38
Facteur de cavitation 25%0.64
Facteur de cavitation 50%0.57
Facteur de cavitation 75%0.55
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRégulateur de press. diff.
Fonction VSP - POui
Fonction VSP - QNon
Fonction VSP - TNon
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Limitation du débitNon
Material DescriptionAVP-F PN16 32/10 0,5 thread return
Matériau du cône de vanne DPLaiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du corps de vanneBronze rouge CuSn5ZnPb (Rg5)
Matériau du joint DPEPDM
Caractéristique
Valeur
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4571
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]12.00 bar
PN de remplacement VSP0
Position de la tigeNormalement ouvert
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]0.50 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.50 bar
Régulateur de pressionRégulateur de pression différentielle
Régulation du débitNon
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionG 1 3/4 A
Taux de fuite [% Kvs]0.05
Type de produitAVP-F
Type de réglageFixed
Types de raccordementsFiletage externe
Valeurs kvs [m³/h]10.00 m³/h
Version de montageRetour

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.164 Kilogram
Poids Net2.164 Kilogram
Volume4.588 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421537671
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm