Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5615

Fonction: Régulateur de press. diff.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionDifferential pressure actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm] [Max.]125 mm
Diamètre [mm] [Min.]15 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRégulateur de press. diff.
Groupe de produitsActionneurs - Débit, pression
Limitation du débitNon
Material DescriptionAFP 2 PN40 1-3 80cm2 yellow
Matériau du corpsAcier, mat. No. 1,0345, plaqué zinc
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Pression d'utilisation [bar] [Max.]40 bar
Pression nominalePN 40
Pression nominale [bar]40 bar
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]3.00 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]1.00 bar
Régulateur de pressionRégulateur de pression différentielle
Régulation du débitNon
Spring colouryellow
Taille de l’actionneur [cm2]80 cm²
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitAFP 2
Type de réglageAdjustable
Valve diameter [mm] [Max]125 mm
Valve diameter [mm] [Min]15 mm
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut11.3 Kilogram
Poids Net11.285 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume51.33 Liter
EAN/UPC5710104523125