AFP 2, PN 16, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²
003G5611
Fonction: Régulateur de press. diff.
003G5611
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Actionneur de pression différentielle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] [Max.] | 250 mm |
| Diamètre [mm] [Min.] | 15 mm |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30% |
| Fonction | Régulateur de press. diff. |
| Groupe de produits | Actionneurs - Débit, pression |
| Limitation du débit | Non |
| Material Description | AFP 2 PN16 0,1-0,35 640cm2 yellow |
| Matériau du corps | Acier, mat. No. 1,0345, plaqué zinc |
| Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM (à déroulement; renforcé par des fibres) |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Présence de batteries | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression d'utilisation [bar] [Max.] | 16 bar |
| Pression nominale | PN 16 |
| Pression nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] | 0.35 bar |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Régulateur de pression | Régulateur de pression différentielle |
| Régulation du débit | Non |
| Spring colour | yellow |
| Taille de l’actionneur [cm2] | 640 cm² |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Type de produit | AFP 2 |
| Type de réglage | Adjustable |
| Valve diameter [mm] [Max] | 250 mm |
| Valve diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Version de montage | libres |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 48.5 Kilogram |
| Poids Net | 40 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 189.24 Liter |
| EAN/UPC | 5710104518220 |