Danfoss logo
AVPL-product-category

AVPL

L’AVPL est un régulateur de pression différentielle auto-moteur principalement utilisé sur les systèmes de chauffage centralisés. Le régulateur se ferme lorsque la pression différentielle augmente.

Le régulateur est doté d’une vanne de régulation et d’un actionneur avec un diaphragme d’équilibrage.
​​​​​​​
Il peut être utilisé sur le côté primaire des sous- stations domestiques.
​​​​​​​
Le régulateur permet d’assurer une limitation de la pression différentielle sur des circuits à débit variable kva, même des variations de pression sur le réseau Δp0.

Features and benefits

  • Maintient une pression différentielle constante pour un fonctionnement stable du système de chauffage.
  • Idéal pour les petits systèmes comme les maisons individuelles et bifamiliales.
  • Convient aux systèmes à base d'eau et d'acide glycolique jusqu'à 120 °C.