AVP, PN 25, DN 15, 1 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Filetage externe, G 3/4 A
003H6324
AVP PN25 15/1 0,3-2,0 Filetage, aller
003H6324
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Chauffage urbain |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | AVP PN25 15/1 0,3-2,0 Filetage, aller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 15 mm |
| Dimensions de la vanne | DN 15 |
| Facteur de cavitation | 0.60 |
| Facteur de cavitation 100% | 0.41 |
| Facteur de cavitation 25% | 0.69 |
| Facteur de cavitation 50% | 0.62 |
| Facteur de cavitation 75% | 0.60 |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30% |
| Fonction | Régulateur de press. diff. |
| Fonction VSP - P | Oui |
| Fonction VSP - Q | Non |
| Fonction VSP - T | Non |
| Groupe de produits | Régulateurs de pression et de débit |
| Limitation du débit | Non |
| Material Description | AVP PN25 15/1 0,3-2,0 thread flow |
| Matériau du cône de vanne DP | Laiton sans zinc CuZn36Pb2As |
| Matériau du corps de vanne | Bronze rouge CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Matériau du joint DP | EPDM |
| Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n°1.4571 |
| Nombre d’orifices | 2 |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 20.00 bar |
| PN de remplacement VSP | 16 |
| Position de la tige | Normalement ouvert |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale | PN 25 |
| Pression nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] | 2.00 bar |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] | 0.30 bar |
| Régulateur de pression | Régulateur de pression différentielle |
| Régulation du débit | Non |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | G 3/4 A |
| Taux de fuite [% Kvs] | 0.02 |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Type de produit | AVP |
| Type de réglage | Adjustable |
| Types de raccordements | Filetage externe |
| Valeurs kvs [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Version de montage | Débit |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.619 Kilogram |
| Poids Net | 3.619 Kilogram |
| Volume | 9.562 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421538319 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |