Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP(B) 2, PN 40, 0.1 bar - 1 bar, 320 cm²

003G5620

Fonction: Régulateur de press. diff.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionDifferential pressure actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm] [Max.]250 mm
Diamètre [mm] [Min.]150 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRégulateur de press. diff.
Groupe de produitsActionneurs - Débit, pression
Limitation du débitNon
Material DescriptionAFP(B) 2 PN40 0,1-1 320cm2 orange
Matériau du corpsAcier, mat. No. 1,0345, plaqué zinc
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Pression d'utilisation [bar] [Max.]40 bar
Pression nominalePN 40
Pression nominale [bar]40 bar
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]1 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.1 bar
Régulateur de pressionRégulateur de pression différentielle
Régulation du débitNon
Spring colourorange
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2]320 cm²
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitAFP(B) 2
Type de réglageAdjustable
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut31 Kilogram
Poids Net21.5 Kilogram
Volume186.96 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104523170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm