Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP(B) 2, PN 16, 0.1 bar - 1 bar, 320 cm²

003G5610

Fonction: Régulateur de press. diff.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionActionneur de pression différentielle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm] [Max.]250 mm
Diamètre [mm] [Min.]150 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRégulateur de press. diff.
Groupe de produitsActionneurs - Débit, pression
Limitation du débitNon
Material DescriptionAFP(B) 2 PN16 0,1-1 320cm2 orange
Matériau du corpsAcier, mat. No. 1,0345, plaqué zinc
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
pH du fluide [Max.]10
Caractéristique
Valeur
pH du fluide [Min.]7
Présence de batteriesNon
Pression d'utilisation [bar] [Max.]16 bar
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]1.00 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.10 bar
Régulateur de pressionRégulateur de pression différentielle
Régulation du débitNon
Spring colourorange
Taille de l’actionneur [cm2]320 cm²
Type de produitAFP(B) 2
Type de réglageAdjustable
Valve diameter [mm] [Max]250.00 mm
Valve diameter [mm] [Min]150.00 mm
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut25.6 Kilogram
Poids Net15 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5710104518213