Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 16, 0.5 bar - 0.5 bar, 320 cm²

003G5597

Fonction: Régulateur de débit

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement urbains
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm] [Max.]250 mm
Diamètre [mm] [Min.]150 mm
Differential pressure setting [bar]0.50 bar
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRégulateur de débit
Groupe de produitsActionneurs - Débit, pression
Limitation du débitNon
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN16 0,5 320cm2 int. spring
Matériau du corpsAcier, mat. No. 1,0345, plaqué zinc
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
pH du fluide [Max.]10
Caractéristique
Valeur
pH du fluide [Min.]7
Présence de batteriesNon
Pression d'utilisation [bar] [Max.]16 bar
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]0.50 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.50 bar
Régulateur de pressionAucun
Régulation du débitOui
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar]0.50 bar
Taille de l’actionneur [cm2]320 cm²
Type de produitAFQ 2
Type de réglageFixed
Valve diameter [mm] [Max]250.00 mm
Valve diameter [mm] [Min]150.00 mm
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut13.685 Kilogram
Poids Net13 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume44.543 Liter
EAN/UPC5714279086522