Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 16, DN 25, Débit [m3/h]: 0.1 - 6, 0.2 bar - 1 bar, Filetage externe ISO 228/1, G 1 1/4 A, Version de montage: Retour

003H6487

AVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 Filetage, retour

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage urbain
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit [m3/h]6.00 m³/h
Débit [m3/h] [Max.]6.00 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]0.10 m³/h
DescriptionAVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 Filetage, retour
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]25 mm
Dimensions de la vanneDN 25
Facteur de cavitation0.60
Facteur de cavitation 100%0.38
Facteur de cavitation 25%0.64
Facteur de cavitation 50%0.57
Facteur de cavitation 75%0.55
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRégulateur de débit et press. diff.
Fonction VSP - POui
Fonction VSP - QOui
Fonction VSP - TNon
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Limitation du débitNon
Material DescriptionAVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 thread ret
Matériau du cône de vanne DPLaiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du corps de vanneBronze rouge CuSn5ZnPb (Rg5)
Matériau du joint DPEPDM
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM
Caractéristique
Valeur
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4571
Nº de dossier SCIPa883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
Nom du produit dans le dossier SCIPAVPQ PN16 DN15-32
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]12.00 bar
PN de remplacement VSP0
Position de la tigeNormalement ouvert
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]1.00 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.20 bar
Régulateur de pressionRégulateur de pression différentielle
Régulation du débitOui
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar]0.20 bar
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionG 1 1/4 A
Taux de fuite [% Kvs]0.02
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitAVPQ
Type de réglageAdjustable
Types de raccordementsFiletage externe ISO 228/1
Valeurs kvs [m³/h]8.00 m³/h
Version de montageRetour

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.29 Kilogram
Poids Net3.29 Kilogram
Volume10.108 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421540060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm