AFQ 2, PN 16, 0.2 bar - 0.2 bar, 160 cm²
003G5600
Fonction: Régulateur de débit
003G5600
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Chauffage et refroidissement urbains |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] [Max.] | 125 mm |
| Diamètre [mm] [Min.] | 15 mm |
| Differential pressure setting [bar] | 0.20 bar |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30% |
| Fonction | Régulateur de débit |
| Groupe de produits | Actionneurs - Débit, pression |
| Limitation du débit | Non |
| Material Description | AFQ2/AFPB-F2 PN16 0,2 160cm2 int. spring |
| Matériau du corps | Acier, mat. No. 1,0345, plaqué zinc |
| Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM (à déroulement; renforcé par des fibres) |
| Montage (départ / retour) | return |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'utilisation [bar] [Max.] | 16 bar |
| Pression nominale | PN 16 |
| Pression nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] | 0.20 bar |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Régulateur de pression | Aucun |
| Régulation du débit | Oui |
| Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] | 0.20 bar |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de l’actionneur [cm2] | 160 cm² |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Type de produit | AFQ 2 |
| Type de réglage | Fixed |
| Version de montage | libres |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 8.852 Kilogram |
| Poids Net | 7.5 Kilogram |
| Volume | 43.44 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104096575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |