Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 24, PN 40, 0.2 bar - 1 bar, 160 cm²

003G5719

Fonction: Régulateur de débit et press. diff.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement urbains
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm] [Max.]125 mm
Diamètre [mm] [Min.]65 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRégulateur de débit et press. diff.
Groupe de produitsActionneurs - Débit, pression
Limitation du débitNon
Material DescriptionAFPQ 24 PN40 0,2-1/0,5 160cm2 blue
Matériau du corpsAcier, mat. No. 1,0345, plaqué zinc
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]1.00 bar
Caractéristique
Valeur
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]0.20 bar
Présence de batteriesNon
Pression d'utilisation [bar] [Max.]40 bar
Pression nominalePN 40
Pression nominale [bar]40 bar
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]1.00 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.20 bar
Régulateur de pressionRégulateur de pression différentielle
Régulation du débitOui
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar]0.50 bar
Taille de l’actionneur [cm2]160 cm²
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitAFPQ 24
Type de réglageAdjustable
Version de montageDébit

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut36.9 Kilogram
Poids Net26.3 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5715162388471