Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5716

Fonction: Régulateur de débit et press. diff.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm] [Max.]250 mm
Diamètre [mm] [Min.]150 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRégulateur de débit et press. diff.
Groupe de produitsActionneurs - Débit, pression
Limitation du débitNon
Material DescriptionAFPQ 2 PN40 0,5-1,5/0,2 320cm2 red
Matériau du corpsAcier, mat. No. 1,0345, plaqué zinc
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
Montage (départ / retour)return
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]1.50 bar
Caractéristique
Valeur
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]0.50 bar
Présence de batteriesNon
Pression d'utilisation [bar] [Max.]40 bar
Pression nominalePN 40
Pression nominale [bar]40 bar
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]1.50 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.50 bar
Régulateur de pressionRégulateur de pression différentielle
Régulation du débitNon
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar]0.20 bar
Taille de l’actionneur [cm2]320 cm²
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitAFPQ 2
Type de réglageAdjustable
Version de montageRetour

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut48 Kilogram
Poids Net38 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5715162375006