Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 40, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²

003G5621

Fonction: Régulateur de press. diff.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm] [Max.]250 mm
Diamètre [mm] [Min.]15 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRégulateur de press. diff.
Groupe de produitsActionneurs - Débit, pression
Limitation du débitNon
Material DescriptionAFP 2 PN40 0,1-0,35 640cm2 yellow
Matériau du corpsAcier, mat. No. 1,0345, plaqué zinc
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Pression d'utilisation [bar] [Max.]40 bar
Caractéristique
Valeur
Pression nominalePN 40
Pression nominale [bar]40 bar
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]0.35 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.10 bar
Régulateur de pressionRégulateur de pression différentielle
Régulation du débitNon
Spring colouryellow
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2]640 cm²
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitAFP 2
Type de réglageAdjustable
Valve diameter [mm] [Max]250 mm
Valve diameter [mm] [Min]15 mm
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut53.5 Kilogram
Poids Net45.34 Kilogram
Volume181.384 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162388341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm