Huile AFD, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², Jaune
003G1471
Fonction: Réducteur de press.
003G1471
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur | Jaune |
| Description | HUILE AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 jaune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] [Max.] | 50 mm |
| Diamètre [mm] [Min.] | 15 mm |
| Fluide autorisé | Termo oil |
| Fonction | Réducteur de press. |
| Groupe de produits | Actionneurs - Débit, pression |
| Limitation du débit | Non |
| Material Description | AFD OIL PB25 0,1-0,7 250cm2 yellow |
| Matériau du corps | Acier, mat. No 1,0338, plaqué zinc |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de réglage de pression [bar] [Max.] | 0.70 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de réglage de pression [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'utilisation [bar] [Max.] | 25 bar |
| Pression nominale | PN 25 |
| Pression nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] | 0.70 bar |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Régulateur de pression | Réducteur de pression |
| Régulation du débit | Non |
| Taille de l’actionneur [cm2] | 250 cm² |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Type de produit | Huile AFD |
| Type de réglage | Adjustable |
| Version de montage | Débit |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 12 Kilogram |
| Poids Net | 12 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 47.317 Liter |
| EAN/UPC | 5702421815571 |