Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

Diviseurs de débit, pour vannes: VFGS2, DN 125; DN 100

065B2779

Diviseur de débit pour vannes VFGS2 DN 100, 125

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.]125 mm
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.]100 mm
DescriptionDiviseur de débit pour vannes VFGS2 DN 100, 125
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN100, 125
Caractéristique
Valeur
Pour dimension de vanneDN 100DN 125
pour vannesVFGS2
Présence de batteriesNon
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitDiviseurs de débit

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.413 Kilogram
Poids Net2.413 Kilogram
Volume4.719 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421813454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm