Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Diviseurs de débit, pour vannes: VFGS2, DN 65; DN 80

065B2778

Diviseur de débit pour vannes VFGS2 DN 65, 80

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.]80 mm
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.]65 mm
DescriptionDiviseur de débit pour vannes VFGS2 DN 65, 80
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN65, 80
Caractéristique
Valeur
Pour dimension de vanneDN 65DN 80
pour vannesVFGS2
Présence de batteriesNon
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitDiviseurs de débit

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.865 Kilogram
Poids Net0.865 Kilogram
Volume4.864 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421813447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm