Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Diviseurs de débit, pour vannes: VFGS2

065B2777

Diviseur de débit pour vannes VFGS2 DN 40, 50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.]50 mm
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.]40 mm
DescriptionDiviseur de débit pour vannes VFGS2 DN 40, 50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN40, 50
Caractéristique
Valeur
Pour dimension de vanneDN 40DN 50
pour vannesVFGS2
Présence de batteriesNon
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitDiviseurs de débit

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.302 Kilogram
Poids Net0.302 Kilogram
Volume1.371 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421813430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm